SACC-MR-4SC M SCO
-
Steckverbinder
1432606
Steckverbinder, 4-polig, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Federkraftanschluss: auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen