CSAus
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 230 V | 6 A | |||
Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, freies Leitungsende, auf Ventilstecker C (8 mm), Beschaltung: unbeschaltet, Kabellänge: Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m)
| Anwendung | Standard |
| Roboter und Schleppketten | |
| Polzahl | 3 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Leiteranschluss | |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm (Ventilsteckverbinder) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | TPU |
| Material Gehäuse Ventilstecker | TPU |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontakteinsatz Ventilstecker | PA 6.6 |
| Material Kontaktoberfläche | Sn |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 230 V AC |
| 230 V DC | |
| Nennstrom IN | 6 A |
| Kennwerte Ventilstecker | |
| Befestigungsschrauben | M2,5 x 27,5 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Ventilstecker C (8 mm) |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Sn (Kontaktoberfläche) | |
| PA 6.6 (Kontaktträger) | |
| TPU (Gehäuse) | |
| Schutzbeschaltung | unbeschaltet |
| Leitungslänge | Freie Eingabe (0,2 ... 40,0 m) |
| PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
| Leitungsgewicht | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
| PUR halogenfrei schwarz PUR | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,5 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | 39 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | min. 20 MΩ*km |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 1200 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 22,5 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 45 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 15000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 0,9 m, Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s, Beschleunigung: 30 m/s² |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach DIN VDE 0482 |
| nach DIN EN 50265-2-1 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | weitgehend ölbeständig |
| bedingt UV beständig (nach DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR/PVC 0,75 mm² schwarz [116] | |
| Leitungsgewicht | 53,4 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR/PVC 0,75 mm² schwarz [116] |
| PUR/PVC 0,75 mm² schwarz 116 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 24x 0,20 mm |
| AWG Signalleitung | 18 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,75 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,7 mm ±0,05 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,80 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | 26 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 1200 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 29 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 58 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1000000, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 2 m/s, Beschleunigung: 2,5 m/s² |
| Flammwidrigkeit | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| nach UL FT-2 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | adhäsionsarm |
| Besondere Eigenschaften | flexibel |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR/PVC 0,75 mm² grau [117] | |
| Leitungsgewicht | 58,5 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR/PVC 0,75 mm² grau [117] |
| PUR/PVC 0,75 mm² grau 117 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 24x 0,20 mm |
| AWG Signalleitung | 18 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,75 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,7 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,80 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PVC |
| Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb |
| Gesamtverseilung | Adern in Lagen verseilt |
| Leiterwiderstand max. | 26 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 1200 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 29 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 58 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1000000, Verfahrgeschwindigkeit: 2 m/s, Beschleunigung: 2,5 m/s² |
| Flammwidrigkeit | nach DIN VDE 0482 |
| nach DIN EN 50265-2-1 | |
| nach UL FT-2 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [150] | |
| Leitungsgewicht | 31 kg/km |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange [150] |
| PUR strahlenvernetzt halogenfrei orange 150 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,5 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,46 mm ±0,02 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,50 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | orange RAL 2003 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | TPE-E |
| Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm (Aderisolation) |
| ca. 0,60 mm (Außenmantel) | |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | max. 39 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 23 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 45 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000000, Biegeradius: 45 mm, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach UL-Style 20549 |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Besondere Eigenschaften | silikonfrei |
| strahlenvernetzt | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR halogenfrei gelb [240] | |
| Leitungsgewicht | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei gelb [240] |
| PUR halogenfrei gelb 240 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,5 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,46 mm ±0,02 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,50 mm ±0,15 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | gelb |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb |
| Wandstärke Isolierung | ≥ 0,21 mm |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,60 mm |
| Gesamtverseilung | 3 Adern längsverseilt |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 39 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 GΩ*km |
| Nennspannung Kabel | ≤ 300 V |
| Prüfspannung | ≥ 3000 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 23 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 45 mm |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach UL-Style 20549 |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -15 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| PUR halogenfrei grau [280] | |
| Leitungsgewicht | 33,2 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei grau [280] |
| PUR halogenfrei grau 280 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,5 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb |
| Gesamtverseilung | Adern in Lagen verseilt |
| Leiterwiderstand max. | 39 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 1200 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 22,5 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 15000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 0,9 m, Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s, Beschleunigung: 30 m/s² |
| Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
| Flammwidrigkeit | nach DIN VDE 0482 |
| nach DIN EN 50265-2-1 | |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR halogenfrei hochflexibel schweißfunkenbeständig grau [800] | |
| Hinweis | Aufgrund des sehr robusten Außenmantels ist diese Leitung nur in 5 cm Schritten abzumanteln. |
| Leitungsgewicht | 31 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei hochflexibel schweißfunkenbeständig grau [800] |
| PUR halogenfrei hochflexibel schweißfunkenbeständig grau 800 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,5 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb |
| Gesamtverseilung | Adern in Lagen verseilt |
| Leiterwiderstand max. | 39 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 1200 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 23 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 45 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 15000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 0,9 m, Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s, Beschleunigung: 30 m/s² |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±360 °/m |
| Halogenfreiheit | die Leitung ist halogenfrei |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
| Besondere Eigenschaften | Kabelmantel schweißfunkenfest, recyclebar, matt, adhäsionsarm, abriebfest, flammwidrig und selbstverlöschend |
| silikon- und cadmiumfrei | |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| PUR halogenfrei hochflexibel schweißfunkenbeständig grau [800] | |
| Hinweis | Aufgrund des sehr robusten Außenmantels ist diese Leitung nur in 5 cm Schritten abzumanteln. |
| Leitungsgewicht | 31 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Polzahl | 3 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | PUR halogenfrei hochflexibel schweißfunkenbeständig grau [800] |
| PUR halogenfrei hochflexibel schweißfunkenbeständig grau 800 | |
| Leiteraufbau Signalleitung | 28x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 3x 0,5 mm² (Signalleitung) |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalleitung) |
| Leitungsaußendurchmesser | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grau RAL 7001 |
| Material Leiter | blanke Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb |
| Gesamtverseilung | Adern in Lagen verseilt |
| Leiterwiderstand max. | 39 Ω/km (bei 20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung | 1200 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 23 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 45 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 15000000, Biegeradius: 50 mm, Verfahrweg: 0,9 m, Verfahrgeschwindigkeit: 5 m/s, Beschleunigung: 30 m/s² |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±360 °/m |
| Halogenfreiheit | die Leitung ist halogenfrei |
| Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 FT2 |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel |
| Besondere Eigenschaften | Kabelmantel schweißfunkenfest, recyclebar, matt, adhäsionsarm, abriebfest, flammwidrig und selbstverlöschend |
| silikon- und cadmiumfrei | |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Ventilstecker) | -20 °C ... 85 °C (Ventilstecker) |
| Ventilsteckverbinder | |
| Normbezeichnung | Ventilsteckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | EN 175301-803 |
| Artikelnummer | 1400921 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AF1DEA |
| Produktschlüssel | AF1DEA |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |