SACB- 8/4-C QO-0,34
-
Verteilerbox
1548435
Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: nein, Universal; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Steckplätze | 8 |
| LED | nein |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Bemessungsstrom gesamt | 10 A |
| 2x 8 A (bei Potenzialtrennung) | |
| Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
| Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart Sensor/Aktor | QUICKON |
| Anschlussquerschnitt Signalleitung flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² | |
| Anschlussquerschnitt AWG Signalleitung flexibel | 26 ... 16 |
| 26 ... 16 | |
| Abisolierlänge Signalleitung | 7 mm |
| Abisolierlänge der Ummantelung | 50 mm (Stammleitung) |
| Anzugdrehmoment-Deckelschraube | 0,35 Nm |
| Anzugdrehmoment Montageschraube für Gehäusebefestigung | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment-Überwurfmutter | 2,5 Nm |
| Anschlussbelegung | |
| Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
| 1-8 / 1 (+ 48 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 58 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Länge | 153 mm |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | 13 mm |
| Material Gehäuse | PBT |
| PUR | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Stahl/Kupfer |
| Material Kontaktoberfläche | Sn |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
| Material Kontaktträger Stammkabelseite | PA 6.6 V0 |
| Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | vergoldet |
| Aderisolationsmaterial | PVC / PE / PP |
| Leitungsaußendurchmesser | 7 mm ... 12 mm |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C |
| -5 °C ... 50 °C (bei der Konfektionierung) | |
| Artikelnummer | 1548435 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AF3DAD |
| Produktschlüssel | AF3DAD |
| GTIN | 4046356142908 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 377,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 324,72 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
Q-PROT 9/11 - Blindstopfen 1670235
-
UC-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Einrastschildchen 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Einrastschildchen 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Einrastschildchen 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Einrastschildchen 0801576
-
UTA 136 - Tragschienenadapter 2853996
-
TSD 20 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212020
-
TSD-M 3NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT QUICKON-W13 - Werkzeug 1212033
-
SZK PZ1 VDE - Schraubendreher 1206450
-
TSD 25 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Werkzeug 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schraubeinsatz 1212591
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz
Innovative und zeitsparende Konfektionierung mit Scheidklemmanschluss
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange