PLC-RSC-24DC/21 C1D2 - Relaismodul
5603154

PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC, UL/cUL: zugelassen für Einsatz in Ex-Zone Class I, Div. 2

Produktdetails







Kompatible Produkte