MM-EE-EEM-MA570-R-4DI/2DO
-
Messgerät
1726500
Multifunktionaler Energiezähler, mit integrierter Modbus/RTU/TCP-Schnittstelle, unterstützt Multi-Rate- und digitale Ein-/Ausgangsfunktionen, dient zur Messung elektrischer Parameter bis 600 V, Betriebstemperatur bis +70 °C
Produktdetails
| Galvanische Trennung | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 85 V AC ... 275 V AC |
| 120 V DC ... 380 V DC | |
| Leistungsaufnahme | ≤ 3,5 W |
| Nennfrequenz | 50 Hz ... 60 Hz (AC Sinus) |
| Messdatenerfassung | |
| Messprinzip | Echt-Effektivwertmessung (TRMS) |
| Messgröße | AC Sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Erfassung von Oberschwingungen | bis zur 63. Harmonischen |
| Messen: Spannung | |
| Benennung Eingang | Spannungsmesseingang V1, V2, V3 |
| Eingangsspannungsbereich | 600 V AC ... 87 V AC (Phase/Phase (direkt)) |
| 50 V AC ... 345 V AC (Phase/Neutralleiter (direkt)) | |
| 50 V AC ... 600000 V AC (Primär (über externe Transformatoren)) | |
| 50 V AC ... 600 V AC (Sekundär (über externe Transformatoren)) | |
| Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz (45 Hz ... 65 Hz) |
| Genauigkeit | 0,2 % |
| Messen: Strom | |
| Eingangsstrom | 1 A (sekundär) |
| 5 A (sekundär) | |
| Messbereich | 1 A ... 9999 A (primär) |
| Messen: Leistung | |
| Wirkenergie (IEC 62053-22) | Klasse 0,5 S |
| Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| Strom/Spannung/Stromversorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm |
| RS485 | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
| Digitaler Ein-/Ausgang | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 6 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
| Daten: Netzwerk-Schnittstelle | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus/RTU |
| Kommunikationsstandard | RS-485 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Übertragungsrate Bereich | 2400 Bit/s ... 38400 Bit/s |
| Daten: Netzwerk-Schnittstelle | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus/TCP |
| Kommunikationsstandard | RJ45 |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Breite | 96 mm |
| Höhe | 96 mm |
| Tiefe | 73,5 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP51 (Frontseite) |
| IP20 (Anschlüsse) | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Montageart | Frontplattenmontage |
| Einbaulage | Fronttafeleinbau waagerecht |
| Artikelnummer | 1726500 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CMCC11 |
| Produktschlüssel | CMCC11 |
| GTIN | 4067923282261 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 454 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 400 g |
| Zolltarifnummer | 90283019 |
| Ursprungsland | CN |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange