HC-B 6-EBUZZ
-
Kontakteinsatz
1647365
HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B6, 6-polig, 2 Zugfederanschlüsse pro Kontakt
HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B6, 6-polig, 2 Zugfederanschlüsse pro Kontakt
| Allgemein | Für HEAVYCON-ADVANCE und HEAVYCON-Gehäuse der Bauform B6 |
| Montagehinweis | Für Gehäuse h≥72 mm. Steckverbinder dürfen nur last / spannungslos betätigt werden. |
| Serie | HC-B |
| Bauform | B6 |
| Polzahl | 6 |
| Steckgesicht | 6+PE |
| Kontaktnummerierung | 1 - 6 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 34 mm |
| Höhe | 37 mm |
| Länge | 51,5 mm |
| Mechanische Kennwerte | |
| Minimale Gehäusehöhe | 72 mm |
| Anschlusstechnik | |
| Anschlusstechnik | Zugfederanschluss |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
| Abisolierlänge der Einzelader | 10 mm ±1 mm |
| Bemessungsspannung (III/3) | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 500 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Ag |
| Material Kontaktträger | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
| Artikelnummer | 1647365 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | AF7ABC |
| GTIN | 4017918948948 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 63,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 63,5 g |
| Ursprungsland | RO |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |