IBS RL 24 DIO 8/8/8-T - Dezentrales I/O-Gerät
2836476

Digitales Ein-/Ausgabegerät für INTERBUS; Twisted-Pair mit 500 kBaud, acht Eingänge (24 V DC), acht Ausgänge (24 V DC, 0,5 A), Sensor- / Aktoranschluss über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Robustes Metallgehäuse
Umfangreiche Diagnosefunktionen
Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair, und Versorgungsspannung
M12-Steckverbinder für Peripherie