Wie ihre digitalen Pendants sind auch die analogen Eingabemodule in der Schutzart IP67 ausgeführt und für den direkten Einsatz an der Maschine konzipiert. Sie ermöglichen das Einbinden nahezu aller im Maschinenbau verwendeten analogen Standardsignale in den INTERBUS.
Das zweikanalige Analog-Eingabemodul kann Spannungs- und Stromsignale (0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA) erfassen und mit einer Auflösung von 12 Bit verarbeiten.
Ein weiteres Modul ist speziell für die Erfassung von Temperaturen vorgesehen. Daran können alle gängigen Widerstandsthermometer (RTD) und Thermoelemente (TC) angeschlossen werden. Das Modul ist ebenfalls mit zwei Kanälen bestückt und hat eine Auflösung von 16 Bit.
Sämtliche analoge Geber werden mit handelsüblichen M12-Steckverbindern angeschlossen. Die Anbindung der Module an den INTERBUS-Loop 2 erfolgt mit Hilfe der QUICKON-Schnellanschlusstechnik.
IB L2 BOX AI 2/2 M12
-
I/O-Modul
2731908
Analog-Eingabemodul, 2 analoge Eingänge, 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP65/67