PSD-S MUX SET/UL - Funkelemente
2701566

Funk-Multiplexer-Set mit C UL US-Zulassung zur Spiegelung des Zustands einer Signalsäule auf eine andere Signalsäule; Set bestehend aus einem Master mit externer Antenne und einem Slave mit interner Antenne, 24 V AC/DC, schwarz

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Ergänzung bestehender Signalsäulen ohne zusätzliche Verdrahtung
Parallel zu anderen Funkanwendungen betreibbar
Reichweite eines Funkelements bei freier Sicht bis zu 300 m