DC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende zum schnellen Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit CCS Typ 1 Fahrzeug-Ladedosen, zur Installation an Ladestationen für die Elektromobilität (EVSE)
CHARX PT1C-DC375-4,0MAS00P
-
DC-Ladekabel
1889376
CHARX connect professional, CCS Typ 1, DC-Ladeleitung, bis zu 700 A im Boost Mode, 375 A dauerhaft, 1000 V DC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Kabel: 4 m, schwarz, gerade, mit analoger Temperatursensorik, unterstützt Vier-Leiter-Messtechnik, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit austauschbaren DC-Leistungskontakten, mit austauschbarem Betätigungshebel, PHOENIX CONTACT-Logo, SAE J1772, IEC 62196-3, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Ungekühltes HPC-Laden mit 700 kW dank erhöhter Leiterquerschnitte
Hohe Sicherheit durch Zwei-Kammer-Dichtsystem zur Trennung von DC+ und DC-
Eichrechtskonforme Abrechnung dank integrierter Vierleiter-Messtechnik
Wechselbares Steckgesicht, DC-Kontakte und Betätigungshebel ermöglicht schnelle, günstige und nachhaltige Wartung
Gleicher Leitungsaufbau wie bei NACS vereinfacht Ihr Engineering bei sich ändernden Marktanforderungen