Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Vernetzen

Produkte für die Energieübertragung und Energieverteilung

Phoenix Contact bietet innovative Lösungen für sämtliche Anforderungen bei der Energieverteilung und -übertragung.
Laden Sie die Broschüre „Energieübertragung und -verteilung - Produkte für Ihren Erfolg“ herunter.

Jetzt herunterladen
Arbeiter vor Schaltschrank

In Zeiten volatiler Energieerzeugung und neuer digitaler Trends wird eine stabile Energieversorgung zur Herausforderung. Wir unterstützen dabei, diese Herausforderung zu meistern. Mit intelligenten Technologien für die Verarbeitung und Übertragungen aller relevanten Daten unter Berücksichtigung der Anforderungen der IEC 61850.

PRP-Redundanzmodul

Höchste Verfügbarkeit durch Netzwerkredundanz

Datenkommunikation ohne Umschaltzeiten bedeutet maximale Netzwerkverfügbarkeit. PRP-Redundanzmodule von Phoenix Contact ermöglichen eine PRP-Netzwerkredundanz, die auf zwei unabhängigen, aktiven Pfaden zwischen zwei Geräten basiert.

Managed Switches 3000/ 4000

Durchgängige Kommunikation nach IEC 61850

Auch unter extremen Umweltbedingungen muss die durchgängige Kommunikation von Daten sichergestellt sein. Unsere Managed Switches sind besonders für den Einsatz in Energieanlagen geeignet und erfüllen die hohen Anforderungen der Norm IEC 61850.

Medienkonverter für Ethernet

Keine Gefahr durch elektromagnetische Einflüsse

Extreme elektromagnetische Einflüsse sind jetzt kein Problem mehr. Unsere Medienkonverter verfügen über maximale Störsicherheit und sorgen dank LWL-Technologie für eine sichere Übertragung.

Ethernet-Extender

Kommunikation über 2-Draht-Leitung

Übertragen Sie serielle Daten sicher über Ihre eigenen Leitungen. Unsere Ethernet-Extender ermöglichen eine zuverlässige Datenübertragung bis zu 20 km. Wahlweise mit einer Datenrate von 15 MBit/s mittels 2-Draht-Leitung oder 30 MBit/s mittels 4-Draht-Leitung.

Sicherer Anschluss von Lichtwellenleitern über kompakte Spleißboxen

IEC 61850 über Lichtwellenleiter

Kompakte Spleißboxen sorgen für einen sicheren Anschluss von Lichtwellenleitern. Dazu passend gibt es vorkonfektionierte Patch-Kabel. Besonders diese werden den Anforderungen von Umspannwerken gerecht und sorgen für eine schnelle Integration von LWL-Geräten in bestehende LWL-Netze.

Radioline-Funkmodule

Einfache Signalverteilung

Mit Radioline-Funkmodulen sorgen Sie für eine einfache und zuverlässige I/O-Signalverteilung. Bauen Sie mit geringem Aufwand ein vermaschtes Funknetzwerk auf. Stellen Sie so auch bei Störungen die Kommunikation sicher.