Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Verbinden

Produkte für die Energieübertragung und Energieverteilung

Phoenix Contact bietet innovative Lösungen für sämtliche Anforderungen bei der Energieverteilung und -übertragung.
Laden Sie die Broschüre „Energieübertragung und -verteilung - Produkte für Ihren Erfolg“ herunter.

Jetzt herunterladen
Energie Schaltschrank

Ob im Schaltschrank oder im Feld – an die Verbindungstechnik stellt die Energiebranche mit Recht hohe Anforderungen. Sie muss gleichermaßen sicher wie haltbar sein und überdies einfach zu bedienen. Anschlusstechniken von Phoenix Contact erfüllen diese Anforderungen vom Schraubanschluss über den Schneidkontakt bis hin zum Push-in-Anschluss.

Anschlussfertige Verteilerblöcke mit Push-in-Anschluss

Schnelle und einfache Potenzialverteilung

Sparen Sie Platz und Zeit bei Ihrer Potenzialverteilung – mit dem Einsatz der Push-in-Verteilerblöcke. Die PTFIX-Verteilerblöcke erhalten Sie anschlussfertig in unterschiedlichen Polzahlen, Montagearten und Farben.

Schwere Steckverbinder HEAVYCON complete

Einfach und sicher verbinden

Gewährleisten Sie auch unter härtesten Bedingungen eine sichere Energie- oder Datenübertragung. Die schweren Steckverbinder der Serie HEAVYCON complete halten Schmutz, Wasser, Vibrationen und hohen mechanischen Belastungen stand und sind bis Schutzart IP69K absolut dicht.

Kabeldurchführungssystem CGS

Schonende und flexible Kabelführung

Leitungen zwischen Schrank und Schranktür werden mechanisch stark belastet. Mit dem Kabelführungssystem CGS werden Leitungen schonend behandelt, was insbesondere für Lichtwellenleiter wichtig ist. Überdies werden die Kabel werkzeuglos verlegt oder nachgerüstet.

COMPLETE line – die Komplettlösung für den Schaltschrank

COMPLETE line – die Komplettlösung für den Schaltschrank

COMPLETE line ist ein System aus technologisch führenden, aufeinander abgestimmten Hard- und Software-Komponenten, Beratungsleistungen und Systemlösungen, die Ihre Prozesse im Schaltschrankbau optimieren. Vom Engineering, über die Beschaffung und Installation bis hin zum Betrieb unterstützt Sie COMPLETE line dabei, Ihre individuelle Schaltschrankfertigung so effizient wie möglich zu gestalten.