Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Nachhaltigkeitsprojekt

Irland unterstützt ein Wasserfiltersystem der Extraklasse

Gemeinsam mit Airfield Estate gegen die Verschmutzung des Ökosystems und für den Wasserschutz.
Wasserfiltersystem auf einer grünen Wiese

Projektziel

Die irische Tochtergesellschaft realisiert gemeinsam mit Airfield Estate ein Projekt zur Wasseraufbereitung im Schilfbeet. Auf einem Flugplatz soll durch ein Wasserfiltersystem vor Ort Wasser eingespart und wiederverwendet werden. Zusätzlich beinhaltet das Projekt spezielle Bildungsprogramme über die Bedeutung von Wasser, Umweltschutz und Ressourcenmanagement.

Meilensteine

  • Recycling von Abwasser
  • Erstellung von Bildungsprogrammen zur Aufklärung über den Wasserverbrauch
  • Verringerung der Verschmutzung des Ökosystems

300.000

Besucher pro Jahr

Airfield Estate ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung, die sich für Nachhaltigkeit engagiert und gemeinsam mit Phoenix Contact ein Projekt zur Wasseraufbereitung des dortigen Schilfbeets gestartet hat. Das Wasserfiltersystem vor Ort soll bis Ende 2023 recycelt werden. Im Zuge dessen werden Workshops über den Wasserverbrauch sowie Ressourcenmanagement angeboten, bei welchen sich Besucherinnen und Besucher informieren können.

Image for sustainability development goal number 07
Bezahlbare und saubere Energie

Für den Wasserschutz.

Ein wertvoller Beitrag zum Wasserschutz

Gemeinsam mit Phoenix Contact Irland hat Airfield Estate das Schilfbeet-Wasseraufbereitungsprojekt ins Leben gerufen. Gestartet im März 2023, soll das Projekt bis Ende des Jahres andauern.

Für Airfield Estate ist dieses Projekt ein Schritt in Richtung Zielgerade, denn die Organisation strebt an, innerhalb der nächsten fünf Jahren das Zentrum für nachhaltige Lebensmittel zu werden. Der sorgfältige Umgang mit Wasser ist dafür eine essenzielle Voraussetzung. Zusätzlich spielt ein sozialer Aspekt in das Projekt hinein, denn die Organisation bietet Bildungsprogramme an, welche über das Projekt informieren und allgemein über eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft informieren.

Ihr Kontakt zu diesem Projekt

Eoghan Nelson
Eoghan Nelson
Country Manager Irland

Das könnte Sie auch interessieren