Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Industrielle Kennzeichnung

Die richtige Druck- und Beschriftungstechnologie zur Realisierung von Kennzeichnungslösungen für jeden Anwendungsbereich
Werker und Werkerin zeigen verschiedene Markierungssysteme in Arbeitsumgebung

Kennzeichnungstechnologien

Eine zunehmende Komplexität sowie die Vielfalt der Anwendungsbereiche in der Industriewelt erfordern eine eindeutige und dauerhafte Kennzeichnung aller Bauteile. Dazu gehören Klemmen, Leiter und Kabel sowie Geräte in einem geschützten Schaltschrank, als auch Komponenten, die Umwelteinflüssen oder mechanischen Einwirkungen ausgesetzt sind. Eine eindeutige Kennzeichnung vereinfacht die Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen. Außerdem verkürzt sie die Fehlersuche im Servicefall und reduziert somit Ausfallzeiten im Betrieb.

Die Auswahl des richtigen Kennzeichnungsverfahrens hängt von der Applikation und Umgebungsbedingung ab, in der ein Beschriftungsmaterial eingesetzt wird. Marker im Außenbereich benötigen andere Werkstoffe und Verfahren als die Kennzeichnung einer Reihenklemme im Schaltschrank. Auch die Verarbeitungszeit, das Fertigungsvolumen sowie die Kosten können entscheidend sein. Wir bieten für jede Anwendung das richtige Kennzeichnungsverfahren.

Ihre Vorteile

  • Für jede Anwendung die passende Druck- und Beschriftungstechnik
  • Kosten und Betriebsmittel sparen durch innovative Beschriftungsverfahren
  • Vielfältig markieren: Schilder und Etiketten aus Kunststoff, Edelstahl oder Aluminium beschriften
  • Langzeitstabile und sichere Markierungen durch hochwertige Werkstoffe
  • Kennzeichnung und Identifikation mit leistungsstarker RFID-Technologie