Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Steckanschluss Der Steckanschluss bietet Ihnen eine vibrationssichere Anschlusstechnik für die schnelle und einfache Verdrahtung vorkonfektionierter Kabelbäume.

Steckanschluss einer Reihenklemme
  • Freie Wahl der Anschlusstechnik sowie volle Flexibilität durch selbstkonfektionierbare Stecker
  • Leistungsstarker Steckkontakt ermöglicht Nennströme bis 41 A sowie Nennspannungen bis 1.000 V
  • Hohe Sicherheit dank des berührgeschützten Stecker-Designs
  • Schutz gegen Fehlstecken aufgrund der individuellen Kodiermöglichkeit
  • Vibrationssicher durch optionales Verrastungszubehör

Der Steckanschluss im Detail

Der Steckanschluss ermöglicht die schnelle Verdrahtung und Inbetriebnahme Ihrer Anlage. Die Technologie besteht aus einer Steckzone auf der Produktseite und einem passenden Stecker mit diversen Anschlüssen. Der Stecker wird durch einfaches Einstecken gesteckt und durch das einfache Herausziehen gelöst. Für die Vibrationsfestigkeit gibt es geeignetes Rastzubehör sowie Zugentlastungen.

Vom Schaltschrank bis zur kompletten Anlage sind steckbare Lösungen aus heutigen Applikationen nicht mehr wegzudenken. Die COMBI-Technologie ermöglicht eine deutliche Verkürzung und Vereinfachung der Fertigungs- und Inbetriebnahmeprozesse. Mit Hilfe von vorkonfektionierten Kabelbäumen bieten diese Lösungsansätze weiteres Potenzial für die wirtschaftliche Automatisierung im Schaltschrankbau. Dank der verschiedenen Steckervarianten lassen sich die präferierten Anschlusstechniken bei der Kabelbaufertigung nutzen. Hierzu gehören z. B. der Push-in-Anschluss, der Crimpanschluss oder der Schraubanschluss.

Unser Portfolio mit Steckanschluss


Reihenklemme mit Steckanschluss

Reihenklemme mit Steckanschluss

Reihenklemmen

Die COMBI-Klemmen ermöglichen eine einfache Installation und Inbetriebnahme. Mit vorkonfektionierten Kabelbäumen werden die Stecker nur noch in die richtigen Steckzonen gesteckt und die Verdrahtung ist fertig.

Die Reihenklemmen mit COMBI-Anschluss stehen für hohe und universelle Ansprüche. Der Anschluss der COMBI-Klemmen eignet sich für die automatisierte, teilautomatisierte oder manuelle Verdrahtung.