Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Hebel-Push-in-Anschluss Der Hebel-Push-in-Anschluss ermöglicht durch den einhändig bedienbaren Kipphebel den einfachen und werkzeuglosen Anschluss eines Leiters mit oder ohne Aderendhülse.

Hebel-Push-in-Anschluss einer Leiterplattenklemme

Ihre Vorteile

  • Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeugloses Kipphebelprinzip oder per Direktstecktechnik
  • Einfaches Lösen des Leiters ohne Werkzeug sowie intuitive Bedienbarkeit durch farblich abgesetzten Betätigungshebel
  • Zeitsparender Push-in-Anschluss bei geschlossenem Hebel
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Eindeutige Hebelpositionen liefern zuverlässige Rückmeldung über geöffneten oder geschlossenen Klemmraum

Der Hebel-Push-in-Anschluss im Detail

Der Leiter wird einfach in die geöffnete Klemmstelle eingeführt und durch Betätigung des Kipphebels über die Feder sicher angeschlossen. Alternativ können starre oder flexible Leiter mit Aderendhülse bei geschlossenem Hebel auch direkt gesteckt werden. Der Hebel-Push-in-Anschluss kombiniert somit die Vorteile der Push-in-Lösung mit den Vorzügen der Hebelbetätigung. Der farblich abgesetzte Kipphebel ermöglicht nicht nur einen schnellen und sicheren Leiteranschluss, sondern ein genauso schnelles und sicheres wieder Lösen.

Unser Portfolio mit Hebel-Push-in-Anschluss


Hebel-Push-in-Anschluss bei Leiterplattenklemmen und -Steckverbindern

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Schließen Sie Leiter mit und ohne Aderendhülse werkzeuglos und komfortabel an: Gerade und gewinkelte Leiterplattenklemmen der Serien LPT/LPTA sind in Ausführungen für die Querschnitte 2,5 mm², 6 mm² und 16 mm² erhältlich. Das Portfolio der Leiterplattenklemmen LPC/LPC(H) umfasst Produktlinien für die Leiterquerschnitte 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² und 16 mm².