Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Schützen und versorgen

Produkte für die Energieübertragung und Energieverteilung

Phoenix Contact bietet innovative Lösungen für sämtliche Anforderungen bei der Energieverteilung und -übertragung.
Laden Sie die Broschüre „Energieübertragung und -verteilung - Produkte für Ihren Erfolg“ herunter.

Jetzt herunterladen
Stationsleittechnik eines Umspannwerks

Stationsleittechnik ist für den sicheren und zuverlässigen Betrieb eines Umspannwerks unerlässlich. Diese Geräte ausfallsicher mit Spannung zu versorgen und gleichermaßen zu schützen gehört zu den wichtigen Aufgaben der Energieübertragung und -verteilung. Wir bieten dafür spezielle Netzteile für 24 V DC, die redundant aufgebaut werden können, sowie kompakte Geräteschutzschalter, mittels derer jede Funktion separat geschützt werden kann. Unsere kompakten Schutz- und Steuergeräte eignen sich mit der umfangreichen Palette an Schutz-, Steuerungs- und Messfunktionen für zahlreiche Anwendungsfälle.

Elektronische Geräteschutzschalter

Wirksamer Schutz von Betriebsmitteln

Sichern Sie Ihre Betriebsmittel einzeln ab. Mit Geräteschutzschaltern schützen Sie Ihre Geräte zuverlässig und sorgen so für eine durchgängig hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlage.

QUINT 4 Stromversorgung

Höchste Verfügbarkeit

Sorgen Sie für eine redundante Spannungsversorgung der elektronischen Geräte im Umspannwerk mit technisch führenden Stromversorgungen.

Schutz- und Steuergeräte für Kunden- und Verteilnetze

Vollständiger Schutz für Energienetze

Unsere innovativen Schutz- und Steuergeräte eignen sich dank ihrer umfangreichen Schutzfunktionen ideal für Kunden- und Verteilnetze. Die Geräte zeichnen sich durch einen wartungsarmen und langzeitstabilen Betrieb aus. Hochauflösende Displays und umfangreiche Funktionstasten unterstützen die einfache Bedienung.

Redundante Hilfsspannungsversorgung im Umspannwerk

Redundante Hilfsspannungsversorgung im Umspannwerk

100%ige Anlagenverfügbarkeit hat bei Umspannwerken absolute Priorität. Ausfälle von Anlagenteilen oder einzelnen Komponenten können erhebliche Kosten verursachen. Redundante Systeme helfen solche Ausfälle zu vermeiden und sorgen dadurch für höchste Verfügbarkeit im Umspannwerk. Bei einer redundanten Hilfsspannungsversorgung werden primärseitig zwei Stromversorgungen parallel betrieben, sodass bei Ausfall einer Stromversorgung die zweite die Last vollständig übernimmt. Um mehrere Schaltschränke mithilfe einer gesicherten DC-24-V-Spannung zu versorgen, müssen diese zunächst mithilfe einer Ringleitung vernetzt werden (-X1, -X2). Eine solche Ringleitung ist mit unseren steckbaren Klemmen mit Schraub- oder Push-in-Anschluss einfach und sicher vor Ort montiert. Damit ein Kurzschluss in einer defekten Stromversorgung (-G1, -G2) oder den Leitungswegen nicht dazu führt, dass die Versorgungsspannung am Verbraucher einbricht, werden die Stromversorgungen mithilfe von zwei Redundanzmodulen/ Dioden (-G10, -G11) entkoppelt. Nun wird der gesamte Strombedarf der angeschlossenen Lasten in allen Betriebszuständen von nur einem Modul abgedeckt. Für die einfache Spannungsverteilung im Schaltschrank sorgen unsere platzsparenden PTFIX-Klemmen (-X10, -X11). Integrierte Geräteschutzschalter schützen Ihre Geräte und sorgen für eine gezielte Abschaltung im Fehlerfall (-F10, -F11, -F12). So ist höchste Anlagenverfügbarkeit garantiert.