SF-BIT SET - Werkzeug-Set
1212545

Bit-Set, mit Universal-Bithalter SF-UBH, mit 25 mm langen Schlitz-/Kreuz-Bits (PZ und PH), 10-teilig, in kompakter Kunststoffbox

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bit-Set, in kompakter Kunststoffbox, mit Schnellwechsel-Bithalter und folgenden 25 mm langen Bits: 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Schneller Zugriff auf die Bits durch komfortablen, einhändigen Öffnungsmechanismus
Übersichtliche Aufbewahrung
Ausgestattet mit zähharten Bits für einen dauerhaften Einsatz