ELR W1/10-24DC
-
Wendelastrelais
2964306
Elektronisches Wendelastrelais, zur Ansteuerung von DC-Motoren, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 10 ... 30 V DC/10 A
Produktdetails
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Anzahl Phasen | 1 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,36 W |
| Netzart | 1-phasig |
| Prüfspannung (Eingang / Ausgang) | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Versorgung | |
| Benennung Eingang | Geräteversorgung |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC ±20 % |
| Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Stromaufnahme | max. 10 mA |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC |
| Steuerspeisespannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz; Verpolschutzdiode |
| Statusanzeige | LED (grün) |
| Steuern | |
| Benennung Eingang | Steuereingang rechts / links |
| Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,2 |
| Eingangsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,8 ... 1,2 |
| Stromaufnahme | ca. 3 mA |
| DC-Ausgang | |
| Betriebsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nennausgangsspannungsbereich | 10 V DC ... 30 V DC |
| Dauerlaststrom | 10 A |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Überlastschutz | |
| Überspannungsschutz | |
| Überstromschutz | |
| Strombegrenzung bei Kurzschluss | 20 A |
| Steuerkreis | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 |
| Lastkreis | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 10 |
| Breite | 62 mm |
| Höhe | 84 mm |
| Tiefe | 110 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normen/Bestimmungen | EN 50178 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar im Abstand = 20 mm |
| Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
| Artikelnummer | 2964306 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | I10 |
| Produktschlüssel | DK7623 |
| GTIN | 4017918187637 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 717 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 607,82 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122333 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien