WP 07T/XC
-
Webpanel
2701556
Webpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, ohne Bussystem.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hohe Abriebfestigkeit der Front
Hohe chemische Verträglichkeit (Glas-Touch)
Hohe Schutzart: IP67 (frontseitig)
UV-Beständigkeit
Erweiterter Temperaturbereich -20 °C ... +70 °C
Sonnenlichtlesbares Display
Einfacher Gerätetausch - Das Visualisierungs-Projekt ist auf der SPS gespeichert
Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
Kurze Inbetriebnahmezeit
Neutrale Front
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform