SACC-DSI-MSB-5CON-M12-SCO SHX - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1240022

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 5-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, B-Kodierung, Lötstifte, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Leiterplattenmontage: 1-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten
Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung an das Gehäuse durch Schirmkontakt