SACB-8/ 8-L-PTP P12
-
Verteilerbox
1491630
Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Push-Pull-Buchse / M12-Buchse, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: steckbarer Push-in-Federanschluss 180°, Schirmung: nein
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
| Hinweis zur Dokumentation | Für Details der verwendeten Leiterplattenstecker FMC 1,5/10-STF-3,5 - 1966172, siehe technische Daten des Artikels |
| Anwendung | Standard |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Steckplätze | 8 |
| Kodierung | A |
| Betriebsspannung maximal Umax | 30 V DC |
| Nennspannung UN | 24 V DC |
| Bemessungsstrom gesamt | 8 A |
| Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
| Strombelastbarkeit je Steckplatz | 4 A |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart Sensor/Aktor | M12-Push-Pull-Buchse |
| M12-Buchse | |
| Anschlussquerschnitt Signalleitung flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Anschlussquerschnitt Spannungsversorgung flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Anschlussquerschnitt AWG Signalleitung flexibel | 24 ... 16 |
| Anschlussquerschnitt AWG Spannungsversorgung flexibel | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge Signalleitung | 8 mm |
| Abisolierlänge Spannungsversorgung | 8 mm |
| Abisolierlänge der Ummantelung | 50 mm (Stammleitung) |
| Anzugdrehmoment Steckplatz Sensor-/Aktor-Leitung | 0,4 Nm |
| Anzugdrehmoment Montageschraube für Gehäusebefestigung | 0,5 Nm |
| Anzugsdrehmoment-Überwurfmutter | 5 Nm |
| Anschlussbelegung | |
| Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| Statusanzeige vorhanden | ja |
| Material Gehäuse | PBT |
| Material | PUR |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | FKM |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA |
| Leitungsaußendurchmesser | 7 mm ... 12 mm |
| Anschlussart | steckbarer Push-in-Federanschluss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C |
| Normbezeichnung | M12-Push-Pull |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-010 |
| Artikelnummer | 1491630 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | D10 |
| Produktschlüssel | AF3CBD |
| GTIN | 4063151938680 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 270 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 270 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PROT-M12 - Verschlussschraube 1680539
-
UCT-EM (20X9) - Einrastschildchen 0801471
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Steckverbinder 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Steckverbinder 1438156
-
SACC-M12MS-5QO-0,5-CM M - Steckverbinder 1414600
-
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel 1392709
-
SAC-5P-P12MS/ 5,0-PUR - Sensor-/Aktor-Kabel 1395709
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1393228
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1396099
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1393910
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/Aktor-Kabel 1396550
-
UTA 107 - Tragschienenadapter 2853983
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
TSD 25 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212315
-
TSD-M 3NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Werkzeug 1212486
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Schnelle, sichere Installation der Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung nach IEC 61076-2-010
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien