PI-EX-SD-21-25
-
Ventilsteuerbaustein
2865201
Ex i-Ventilsteuerbaustein, steckbar. Zur Ansteuerung von im Ex-Bereich installierten eigensicheren Magnetventilen, Alarmbausteinen sowie einfachen elektrischen Betriebsmitteln. Für Gase der Gruppe IIC, schleifengespeist. Galvanische Trennung.
Produktdetails
| Produkttyp | Ventilsteuerbaustein |
| Kompatibles Ventil | Norgren Herion Coil 2080 / 2082 |
| Norgren Herion Coil 2081 / 2083 | |
| Norgren Herion Coil 2084 | |
| Hörbiger Piezo P8 38x RF-Nx-SPN65 30 V type | |
| Hörbiger Piezo P20 381RF-NG-CPN61 30 V type | |
| Samson Coil 3701-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3701-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3701-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3963-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3963-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3963-13 (24 V) | |
| Samson Coil 3964-11 (6 V) | |
| Samson Coil 3964-12 (12 V) | |
| Samson Coil 3964-13 (24 V) | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Ci oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH | |
| Seitz Pilot valve PV 12F73 Xi oH-2 | |
| Hinweis | Dies ist ein Auszug möglicher Kombinationen zwischen Ventilen und Ventilsteuerbausteinen. |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
| Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert, nach EN 50020 / EN 60079-11) |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Versorgung | |
| Stromaufnahme maximal | 50 mA (bei 24 V) |
| Verlustleistung | max. 0,9 W (bei 24 V) |
| Signal: Spannung | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangssignal Spannung | 20 V DC ... 30 V DC |
| Eingangssignal Strom | 15 mA DC ... 50 mA (45 mA bei Ue = 24 V DC) |
| Signal: Spannung | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangsspannung | 5,5 V (bei 25 mA) |
| Ausgangswiderstand | 654 Ω (Innenwiderstand Ri) |
| Strombegrenzung | 25 mA |
| Ansprechzeit | < 30 ms |
| Leerlaufspannung | 21,9 V |
| Kurzschlussfest | ja |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Max. Ausgangsspannung Uo | 25,1 V |
| Max. Ausgangsstrom Io | 39 mA |
| Max. Ausgangsleistung Po | 245 mW |
| Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 250 V AC (125 V DC) |
| IIA: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 20 mH / 0,66 µF |
| IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 5 mH / 0,43 µF |
| IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 0,5 mH / 0,093 µF |
| Statusanzeige | LED gelb (Statusanzeige) |
| LED rot (Leitungsfehler) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,4 mm |
| Höhe | 79 mm |
| Tiefe | 118,4 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PBT und Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (relative Luftfeuchtigkeit, keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Zertifikat | PxCIF07ATEX2865298X |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 3 |
| Artikelnummer | 2865201 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | DG |
| Produktschlüssel | DK1XXX |
| GTIN | 4046356134842 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 96,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 69,61 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
| SCIP | 39cacb59-46ca-49f4-86a7-8102b2347568 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien