VAL-US-SPP-120/65/1+0-R - Überspannungsschutzgerät
1790752

Überspannungsschutzgerät, UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2, für 1-phasige Stromversorgungsnetze für 120 V AC, austauschbarer Überspannungsschutzstecker mit lokaler Statusanzeige (grün/rot), mit steckbarer Fernmeldung.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Universell einsetzbares Überspannungsschutzgerät (SPD) dank UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2: für alle gängigen Netzformen und Versorgungsspannungen in Nordamerika geeignet
Minimierter Wartungsaufwand dank auswechselbaren Überspannungsschutzsteckern
Eindeutige Statusindikation durch lokale optische grün/rot Anzeige und mit steckbarer Fernmeldung für die einfache und schnelle Installation
Einfache Planung dank umfassender digitaler Daten
Untersteck- und Berührschutz für die sichere Installation