VAL-CP-RCD-3S/40/0.03
-
Überspannungsableiter Typ 2
2882802
Kombination aus steckbarem Typ-2 Ableiter und Fehlerstromschutzschalter
(RCD-Schalter) für 3-phasige Stromversorgungsnetze (5-Leitersystem: L1, L2, L3,N, PE).
Produktdetails
| IEC-Prüfklasse | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN-S |
| TT | |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 4 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Nennspannung UN | 240 V AC (230/400 V AC ... 240/415 V AC) |
| 415 V AC (L-L) | |
| RCD-Schalter | |
| Bemessungsfehlerstrom IΔn | 30 mA |
| Bemessungsschaltvermögen Im | 1,50 kA |
| Bemessungsfehlerschaltvermögen IΔm | 2,50 kA |
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp | 6 kV (1,2/50 µs) |
| Kurzschlussfestigkeit Inc | 10 kA |
| Auslösezeit bei IΔn | ≤ 300 ms |
| Auslösezeit bei 5xIΔn | ≤ 40 ms |
| Schaltspiele maximal | 20000 |
| Gebrauchskategorie | AC 23A |
| Isolationsspannung Ui | 440 V |
| Anschluss Schutzschaltung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anzugsdrehmoment | 3,5 Nm |
| Abisolierlänge | 15 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 4 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 4 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 4 |
| PE-Anschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 4,5 Nm |
| Abisolierlänge | 16 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 12 ... 4 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 121 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 76 mm |
| Teilungseinheit | 7 TE |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PBT-FR |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PBT-FR |
| Schutzpfade | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Wirkungsrichtung | 3L-N & N-PE |
| Nennspannung UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 240/415 V AC (TT) | |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 350 V AC |
| Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 264 V AC |
| Nennlaststrom IL | 40 A |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 1 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 30 kA |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi (N-PE) | 100 A (264 V AC) |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 10 kA |
| Schutzpegel Up (L-N) | ≤ 2 kV |
| Schutzpegel Up (N-PE) | ≤ 2 kV |
| Restspannung Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (bei In) |
| ≤ 1,5 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1,2 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 1 kV (bei 3 kA) | |
| Restspannung Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (bei In) |
| ≤ 2 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 1,1 kV (bei 3 kA) | |
| Restspannung Ures (N-PE) | ≤ 0,7 kV (bei In) |
| ≤ 0,4 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 0,2 kV (bei 3 kA) | |
| TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
| Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 63 A (MCB) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 40 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 60 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Normen | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-1 |
| EN 61643-11 | |
| IEC 61008-1 | |
| IEC 61008-2-1 | |
| IEC 60947-3 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61008-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-1 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60947-3 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2882802 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | CL1315 |
| GTIN | 4046356310048 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 837,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 648,95 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien