FLKMS-D50 SUB/S
-
Übergabemodul
2281746
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5 oder NS 32, Polzahl 50
Produktdetails
| Produkttyp | Übergabemodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strom (je Zweig) | ≤ 2,5 A |
| Strom (Summenstrom) | ≤ 75 A |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 125 V |
| Bemessungsstoßspannung | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
| Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
| Schraubengewinde | UNC 4-40 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 50 |
| Steckzyklen | > 500 |
| Rastermaß | 2,77 mm |
| Anschluss 2 (Feldebene) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Polzahl | 54 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 101,25 mm |
| Höhe | 77 mm |
| Tiefe | 70,97 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Modul) | IP20 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 2281746 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DI |
| Produktschlüssel | DK2182 |
| GTIN | 4017918054991 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 256,49 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 256 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075554
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926292
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926302
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926315
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926328
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926331
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926344
-
CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926357
-
CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... - Kabel 2900908
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien