FLK 26
-
Übergabemodul
2280051
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsklinken für Federleisten, Polzahl 26 (separate Prüfbuchse je Kanal)
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Polzahl | 26 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | < 50 V AC |
60 V DC | |
Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 1 A |
Printanschluss | |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Polzahl | 26 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Artikelabmessungen | |
Breite | 75,5 mm |
Höhe | 50 mm |
Tiefe | 58,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Isolierstofftyp Gehäuse | Polyamid 6 grün |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
DIN EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2280051 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Produktschlüssel | DK2181 |
GTIN | 4017918054311 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 127,75 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 112,79 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabel 2295059
-
FLK 26/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2299385
-
FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2299398
-
FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2299408
-
FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2299411
-
FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2299424
-
FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2299437
-
FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2299440
-
FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2299453
-
FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2299466
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien