FLK 20
-
Übergabemodul
2280019
VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsklinken für Federleisten, Polzahl 20 (separate Prüfbuchse je Kanal)
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Polzahl | 20 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | < 50 V AC |
60 V DC | |
Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 1 A |
Printanschluss | |
Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Polzahl | 20 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Artikelabmessungen | |
Breite | 60 mm |
Höhe | 50 mm |
Tiefe | 58,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Isolierstofftyp Gehäuse | Polyamid 6 grün |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
DIN EN 50178 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2280019 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Produktschlüssel | DK2181 |
GTIN | 4017918054304 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 99,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 91,406 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FLK EZ-DR.../.../... - Kabel 2295059
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Kabel 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Kabel 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Kabel 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Kabel 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Kabel 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Kabel 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Kabel 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Kabel 2296537
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien