DFLK-D62 SUBH/S
-
Übergabemodul
2300863
VARIOFACE-Durchführungsmodul, zur direkten Ankopplung einzelner Signalleitungen bis 2,5 mm2, mit D-Subminiatur-Stiftleiste und Schraubanschluss, Polzahl 62
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
62-polige Stiftleiste
Gemäß IEC 60807-2
Schraubanschluss
1:1-Verbindung
D-SUB 4-40 UNC-Gewinde