MINI MCR-SL-UI-UI - Trennverstärker
2864383

MCR-3-Wege-Trennverstärker, über DIP-Schalter konfigurierbarer Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss, Bestellkonfiguration. Ersatzartikel: 2902036 MINI MCR-2-UI-UI-C.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Mittels DIP-Schalter bis zu 36 Signalkombinationen konfigurierbar
Geringe Leistungsaufnahme
Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
3-Wege-Trennung