Der 6,2 mm schmale konfigurierbare 3-Wege-Trennverstärker MINI MCR-SL-U-UI... wird zur galvanischen Trennung, Umsetzung, Verstärkung und Filterung von Standard-Normsignalen eingesetzt.
Eingangsseitig können die Signale 0 ... 24 V und 0 ... 30 V verarbeitet werden.
Ausgangsseitig stehen die analogen Normsignale 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 5 V oder 1 ... 5 V galvanisch getrennt zur Verfügung.
Die an der Gehäuseseite zugänglichen DIP-Schalter erlauben die Konfiguration der Ein- und Ausgangssignalbereiche.
Die Spannungsversorgung (19,2 V DC bis 30 V DC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.
MINI MCR-SL-U-UI
-
Trennverstärker
2864053
MCR-3-Wege-Trennverstärker, mit konfigurierbarem Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung und Wandlung von Analogsignalen bis 30 V mit Schraubanschluss, Bestellkonfiguration. Ersatzartikel: 2902036 MINI MCR-2-UI-UI-C.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Geringe Leistungsaufnahme
3-Wege-Trennung
Mittels DIP-Schalter bis zu 12 Signalkombinationen konfigurierbar
30 V DC-Signalen auf analoge Normsignale
Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von 24 V- oder