MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP
-
Trennverstärker
2810874
MCR-3-Wege-Trennverstärker, mit konfigurierbarem Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung und Wandlung von Analogsignalen im mV-Bereich sowohl unipolar als auch bipolar mit Zugfederanschluss, vorkonfiguriert. Ersatzartikel: 2902020 MINI MCR-2-U-UI-PT-C.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produktfamilie | MINI Analog |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsisolationsspannung | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| Galvanische Trennung | Basisisolierung nach EN 61010 |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Grenzfrequenz (3 dB) | 100 Hz / 30 Hz umschaltbar |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Sprungantwort (10-90%) | 3,5 ms (100 Hz) |
| Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 %/K |
| Temperaturkoeffizient typisch | < 0,002 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,2 % |
| < 0,4 % (ohne Abgleich) | |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
| Stromaufnahme maximal | < 25 mA |
| Leistungsaufnahme | < 450 mW (Stromausgang) |
| Signal: Spannung | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
| Eingangssignal Spannung | -50 mV ... 50 mV |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -80 mV ... 80 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -240 mV ... 240 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -600 mV ... 600 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -800 mV ... 800 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -2,4 V ... 2,4 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| 0 mV ... 50 mV (weitere Bereiche konfigurierbar, siehe Tabelle) | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 80 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 240 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 600 mV | |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 800 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 2,4 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| Eingangssignal Spannung maximal | ca. 3 V DC |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | ca. 10 kΩ |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V (der bipolare Ausgang ist nur bei bipolaren Eingangssignalen nutzbar) | |
| -5 V ... 5 V (der bipolare Ausgang ist nur bei bipolaren Eingangssignalen nutzbar) | |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 500 Ω (bei 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (an 500 Ω) |
| < 20 mVSS (an 10 kΩ) | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Anschlusstechnik | 2-Leiter |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 93,1 mm |
| Tiefe | 102,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA000020N |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 6 % |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 6 % |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 6 % |
| Galvanische Trennung | Basisisolierung nach EN 61010 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2810874 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | G10 |
| Produktschlüssel | DK1131 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 117,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 66,4 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Geringe Leistungsaufnahme
Ideal für die Signalwandlung bei Shunt-Messungen
3-Wege-Trennung
Mittels DIP-Schalter bis zu 280 Signalkombinationen konfigurierbar
Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von mV-Signalen auf analoge Normsignale
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien