MINI MCR-BL-UI-UI
-
Trennverstärker
1070346
3-Wege-Trennverstärker zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, über DIP-Schalter konfigurierbarer Ein-/Ausgang, mit Schraubanschluss, Standardkonfiguration
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produktfamilie | ESSENTIAL edition |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Grenzfrequenz (3 dB) | ca. 100 Hz |
| Sprungantwort (10-90%) | 3,2 ms |
| Temperaturkoeffizient typisch | < 0,002 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | < 0,2 % (vom Endwert) |
| < 0,5 % (ohne Abgleich) | |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
| Bemessungsisolationsspannung | 50 V AC/DC |
| Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010 |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
| Stromaufnahme maximal | < 19 mA (Stromausgang, bei 24 V DC inkl. Last) |
| < 9 mA (Spannungsausgang, bei 24 V DC inkl. Last) | |
| Leistungsaufnahme (I-Ausgang) | < 450 mW (Stromausgang) |
| Leistungsaufnahme (U-Ausgang) | < 200 mW (Spannungsausgang) |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| Eingangssignal Spannung maximal | 30 V |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Eingangssignal Strom maximal | 50 mA |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | ca. 100 kΩ |
| Eingangswiderstand Stromeingang | ca. 50 Ω |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| Ausgangssignal Spannung maximal | ca. 12,5 V |
| Leerlaufspannung | ca. 12,5 V |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ausgangssignal Strom maximal | 28 mA |
| Kurzschlussstrom | ca. 22 mA |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 500 Ω (bei 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (an 500 Ω) |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 12 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 109,5 mm |
| Tiefe | 119,2 mm |
| Farbe | verkehrsgrau B (RAL 7043) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Zertifikat | UKCA-konform |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 1070346 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | G10 |
| Produktschlüssel | DKA131 |
| GTIN | 4055626749815 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 66,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 59 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | bf68e761-3686-48cd-98b4-506ed8330281 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,153 kg CO2e |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien