MINI MCR-2-U-UI-PT-C
-
Eingangstrennverstärker
2902020
3-Wege-Trennverstärker, mit konfigurierbarem Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung und Wandlung von Analogsignalen im mV- und V-Bereich sowohl unipolar als auch bipolar. Push-in-Anschlusstechnik, Bestellkonfiguration.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produktfamilie | MINI Analog Pro |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Isolationseigenschaften: GB Standard | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Funktionalität | |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Grenzfrequenz (3 dB) | 30 Hz (über DIP-Schalter) |
| 5 kHz (über DIP-Schalter) | |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
| Sprungantwort (10-90%) | < 8,5 ms (mit 30 Hz-Filter) |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert) |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Prüfspannung | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1 |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC (Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Artikel-Nr. 2869728) eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715) |
| Stromaufnahme typisch | 25 mA (Stromausgang, bei 24 V DC inkl. Last) |
| 54 mA (Stromausgang, bei 12 V DC inkl. Last) | |
| Leistungsaufnahme (I-Ausgang) | ≤ 800 mW (bei IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω Bürde) |
| Signal: Spannung | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Eingangssignal | Spannung |
| Eingangssignal Spannung | -50 mV ... 50 mV (über DIP-Schalter) |
| 0 mV ... 50 mV (über DIP-Schalter) | |
| -60 mV ... 60 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 60 mV (über DIP-Schalter) | |
| -75 mV ... 75 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 75 mV (über DIP-Schalter) | |
| -80 mV ... 80 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 80 mV (über DIP-Schalter) | |
| -100 mV ... 100 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 100 mV (über DIP-Schalter) | |
| -120 mV ... 120 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 120 mV (über DIP-Schalter) | |
| -150 mV ... 150 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 150 mV (über DIP-Schalter) | |
| -200 mV ... 200 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 200 mV (über DIP-Schalter) | |
| -240 mV ... 240 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 240 mV (über DIP-Schalter) | |
| -300 mV ... 300 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 300 mV (über DIP-Schalter) | |
| -500 mV ... 500 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 500 mV (über DIP-Schalter) | |
| -600 mV ... 600 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 600 mV (über DIP-Schalter) | |
| -750 mV ... 750 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 750 mV (über DIP-Schalter) | |
| -800 mV ... 800 mV (über DIP-Schalter) | |
| 0 mV ... 800 mV (über DIP-Schalter) | |
| -1 V ... 1 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 1 V (über DIP-Schalter) | |
| -1,2 V ... 1,2 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 1,2 V (über DIP-Schalter) | |
| -1,5 V ... 1,5 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 1,5 V (über DIP-Schalter) | |
| -2 V ... 2 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 2 V (über DIP-Schalter) | |
| -2,4 V ... 2,4 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 2,4 V (über DIP-Schalter) | |
| -3 V ... 3 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 3 V (über DIP-Schalter) | |
| -5 V ... 5 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 5 V (über DIP-Schalter) | |
| -6 V ... 6 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 6 V (über DIP-Schalter) | |
| -7,5 V ... 7,5 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 7,5 V (über DIP-Schalter) | |
| -8 V ... 8 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 8 V (über DIP-Schalter) | |
| -10 V ... 10 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 10 V (über DIP-Schalter) | |
| -12 V ... 12 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 12 V (über DIP-Schalter) | |
| -15 V ... 15 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 15 V (über DIP-Schalter) | |
| -20 V ... 20 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 20 V (über DIP-Schalter) | |
| -24 V ... 24 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 24 V (über DIP-Schalter) | |
| -30 V ... 30 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 30 V (über DIP-Schalter) | |
| Eingangssignal Spannung maximal | 33 V |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | > 10 kΩ |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 5 V (über DIP-Schalter) |
| 1 V ... 5 V (über DIP-Schalter) | |
| -5 V ... 5 V (über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 10 V (über DIP-Schalter) | |
| 2 V ... 10 V (über DIP-Schalter) | |
| -10 V ... 10 V (über DIP-Schalter) | |
| Leerlaufspannung | < 17 V |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (über DIP-Schalter) |
| 4 mA ... 20 mA (über DIP-Schalter) | |
| Ausgangssignal Strom maximal | 22 mA |
| Kurzschlussstrom | < 32 mA |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω (bei 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS (an 600 Ω) |
| < 20 mVSS (an 600 Ω) | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 109,81 mm |
| Tiefe | 119,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Zertifikat | BVS 19 ATEX E 047 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx BVS 19.0041X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA00002UA |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Zur Brückung der Versorgungsspannung kann der Tragschienen-Busverbinder eingesetzt werden, aufschnappbar auf 35-mm-Tragschiene nach EN 60715. |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2902020 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DK1121 |
| Produktschlüssel | DK1121 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 118,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 120,8 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 40e18d83-143e-494c-a5d2-1ae57a1f2027 |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulträger 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulträger 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Kommunikationsmodul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Kommunikationsmodul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Kommunikationsmodul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Kommunikationsmodul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Stecker-Set 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Einspeiseklemme 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Einspeiseklemme 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Überwachungsbaustein 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Überwachungsbaustein 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien