MCR-CLP-UI-I-4
-
Trennverstärker
2814058
MCR-Passiv-Trenner Loop powered, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit konfigurierbarem Eingang, Ausgangssignal: 4 ... 20 mA
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Keine separate Versorgungsspannung
4 mA ... 20 mA-Ausgang
Galvanische Trennung des Eingangs
Konfigurierbarer Eingang
Zero/Span-Abgleich (± 2 %)