Der 3-Wege-Trennverstärker MCR-C-UI-UI(-450)-DCI(-NC) wird zur galvanischen Trennung und Umsetzung von Analogsignalen eingesetzt. Er sorgt für eine galvanische Trennung von Standard-Analogsignalen. Modulein- und -ausgang werden über integrierte DC/DC-Wandler galvanisch getrennt vom Netz versorgt (3-Wege-Trennung). Die benötigte Hilfsenergie wird über eine grüne Power-LED signalisiert. So wird eindeutig sichtbar, ob eine Hilfsenergie zur Verfügung steht. Das MCR-Modul garantiert die sichere Entkopplung eines Sensorkreises vom Auswertkreis und vermeidet somit auch die gegenseitige Beeinflussung mehrerer Sensorkreise untereinander. Durch die 3-Wege-Trennung können die Module universell sowohl vor Ort bzw. in der Nähe der Steuerung zur Signalumsetzung und galvanischen Trennung als auch auf der Übertragungsstrecke zur Überbrückung hoher Bürdenwiderstände eingesetzt werden. Die Signalumsetzung erfolgt durch ein induktives Übertragungsverfahren. Zusätzlich verringert ein dem Übertrager nachgeschaltetes Filter mögliche Störeinflüsse.
MCR-C-UI-UI-DCI
-
Trennverstärker
2810913
MCR-3-Wege-Trennverstärker, mit konfigurierbarem Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, vorkonfiguriert. Zulässige Signalkombinationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt. Ersatzartikel: 2811284 MACX MCR-UI-UI.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produkttyp | Trennverstärker |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Abgleich Span | ± 2 % |
| Abgleich Zero | ± 2 % |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Grenzfrequenz (3 dB) | 30 Hz |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 900 mW |
| Prüfspannung Eingang/Ausgang | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Prüfspannung Versorgung/Signal | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
| Sprungantwort (10-90%) | 11 ms |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,0075 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 30 mA (ohne Last) |
| Signal | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
| Eingangssignal Spannung | 0 V ... 10 V (andere Einstellung bei Bestellung angeben) |
| Eingangssignal Spannung maximal | 30 V |
| Eingangssignal Strom maximal | 50 mA |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 1 MΩ |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 50 Ω |
| Versorgungsspannung | 24 V DC |
| Signal | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V (andere Einstellung bei Bestellung angeben) |
| Ausgangssignal Spannung maximal | 15 V |
| Ausgangssignal Strom maximal | 30 mA |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 500 Ω |
| Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
| Anschlusstechnik | COMBICON |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,5 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe | grün (RAL 6021) |
| Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2810913 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | G10 |
| Produktschlüssel | DK1XXX |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 149,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 149,4 g |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15, 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien