MACX MCR-UI-UI-SP
-
Eingangstrennverstärker
2811572
Konfigurierbarer 3-Wege Trennverstärker mit sicherer, galvanischer Trennung, 24 V, Energiebrückung. Frontseitige DIP-Schalter, mehr als 1600 Signalumsetzungen einstellbar. Bestellkonfiguration, Federkraftanschluss, SIL
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Funktionalität | |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Abgleich Span | ± 4 % |
| Abgleich Zero | ± 4 % |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Grenzfrequenz (3 dB) | 10 kHz (umschaltbar 30 Hz) |
| Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
| Sprungantwort (10-90%) | 35 µs (10 kHz) |
| 11 ms (30 Hz) | |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,0075 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert abgeglichen) |
| Galvanische Trennung | |
| Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Isolierung | Sichere Trennung |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 60079-7 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-7 |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC/DC |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannungsbereich | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Versorgungsspannungsbereich | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Verlustleistung | 500 mW (24 V DC / 20 mA) |
| Leistungsaufnahme | ≤ 700 mW |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangssignal Spannung | 0 mV ... 50 mV |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (konfigurierbar über DIP-Schalter) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Eingangssignal Spannung minimal | ± 50 mV |
| Eingangssignal Spannung maximal | ± 100 V |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 1 mA (konfigurierbar über DIP-Schalter) |
| 0 mA ... 1,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1,5 mA ... 1,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Eingangssignal Strom minimal | ± 1 mA |
| Eingangssignal Strom maximal | ± 100 mA |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | ca. 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
| Eingangswiderstand Stromeingang | ca. 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja, umschaltbar |
| Ausgangssignal Spannung | 0 V ... 10 V (konfigurierbar über DIP-Schalter) |
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| Ausgangssignal Spannung invers | 0 V ... 2,5 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (konfigurierbar über DIP-Schalter) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Ausgangssignal Strom invers | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 1 kΩ (10 V) |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω (20 mA; aktiv) |
| passiv: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| Ripple | < 10 mVeff |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 20 ... 16 (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 12,5 mm |
| Höhe | 107,9 mm |
| Tiefe | 113,7 mm |
| Tiefe NS 35/7,5 | 114,5 mm (aufgerastet auf Tragschiene NS 35/7,5 nach EN 60715) |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m) | |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (Die technischen Daten beziehen sich auf Höhenlagen ≤2000 m über NN. Für Höhenlagen >2000 m über NN siehe Datenblatt.) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m) | |
| Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 190 V |
| Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m) | |
| Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 55 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
| Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m) | |
| Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 45 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | BVS 10 ATEX E 059 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Zertifikat | PxCIF21UKEX2811284X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx BVS 10.0044X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | 2021122304114077 |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Kennzeichnung | 2 |
| INMETRO | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | DNV 21.0063 X |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2811572 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | G10 |
| Produktschlüssel | DK1111 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 171,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 157 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulträger 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulträger 2924854
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
MACX MCR-PTB - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Einspeise-/Fehlermeldemodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Stecker-Set 1584383
Ihre Vorteile
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich
Einstellung von mehr als 1600 Signalumsetzungen über frontseitige DIP-Schalter
Bis SIL 2 nach EN 61508
Installation in Zone 2 zulässig
Galvanische 3-Wege-Trennung
Grenzfrequenz 10 kHz für zeitkritische Anwendungen
Statusanzeige für Versorgungsspannung
Ausgang aktiv oder passiv
Konfigurierbare Ein- und Ausgangssignale, einschließlich bipolarer Strom- und Spannungssignale
Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology)
Analoger Trennverstärker zum Trennen, Filtern, Verstärken und Wandeln von Standard-Analogsignalen
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien