DP-HDFK 50/7,2 - Distanzplatte
DP-HDFK 50/7,2
-
Distanzplatte
0709990
Distanzplatte
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Trennplatte
Produktfamilie
Zubehör
Polzahl
0
Rastermaß
0 mm
Materialangaben
Farbe (Gehäuse)
grau (RAL 7042)
Maße
Rastermaß
-
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
0709990
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Rabattgruppe
AA
Produktschlüssel
AARZZA
GTIN
4017918315245
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
6,359 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
6,359 g
Zolltarifnummer
85389099
Ursprungsland
GR
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)