NS 15 UNPERF/SO/...
-
Tragschiene ungelocht
1208092
Tragschiene ungelocht, nach Kundenangabe: Länge und Lochung, max. Länge: 2000 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Alle Tragschienen sind auch in konfektionierter Ausführung lieferbar
Auf hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenvergütung ist besonderer Wert gelegt worden
Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715