TP70XIT-10/3103C240 S00051 - Touchpanel
2401166

Touchpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, ohne Bussystem.

Produktdetails







Kompatible Produkte