TP151XIT-10/3117C240 S00050
-
Touchpanel
2400981
Touchpanel, 38.1 cm / 15"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 1024 x 768 Pixel (XGA), 262144 Farben, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, MPI.
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Rechnerdaten | |
| Prozessor | Xscale® PXA320, 806 MHz |
| Betriebssystem | Windows® CE 6.0 |
| Arbeitsspeicher | 128 MB SDRAM |
| 1 MB SRAM | |
| Datenspeicher | NAND-Flash, 1 GB |
| Display | |
| Display-Typ | 38.1 cm / 15"-TFT |
| Bildschirmauflösung | 1024 x 768 Pixel (XGA) |
| Touch-Technologie | Resistiver Industrie-Touchscreen |
| Display-Beleuchtungstyp | LED |
| Helligkeit | 480 cd/m² typisch (regelbar) |
| MTBF | 50000 h |
| Farbpalette | 262144 Farben |
| Ablesewinkel links | 80,00 ° |
| Ablesewinkel rechts | 80,00 ° |
| Ablesewinkel oben | 65,00 ° |
| Ablesewinkel unten | 80,00 ° |
| Schnittstellen | 2x USB Host 1.1 |
| Optionale Schnittstellen | CF-Steckplatz |
| Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Bussystem | MPI |
| Anwender-Software | Movicon™ |
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
| Echtzeituhr | |
| Echtzeituhr | Ja |
| Versorgung | |
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | 3000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
| Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
| Außenmaß | |
| Breite / Höhe / Tiefe | 400 mm / 329 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
| Einbaumaß | |
| Breite / Höhe / Einbautiefe | 373 mm / 302 mm / 65 mm (Montageausschnitt, Tiefe mit Bus falls Bus System im Gerät vorhanden) |
| Artikelnummer | 2400981 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Produktschlüssel | DRCABC |
| GTIN | 4055626104959 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3 600 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3 600 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-Memorystick 2402809
-
VL 1 GB CF - Memorycard 2913155
-
VL 4 GB CF - Memorycard 2913157
-
VL 8 GB CF - Speicher 2913158
-
15,0" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Schutzfolie 2701378
-
HMI BATTERY - Batterie/Akku 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Montagematerial 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montagematerial 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Leiterplattenstecker 1896381
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien