TP 12T/M 201 - Touchpanel
2913250

Touchpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 Farben, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, ohne Bussystem.

Produktdetails







Ihre Vorteile

Maritime Zulassungen: ABS, BV, DNV, LR und GL
Display in Größen von 8,9 cm (3,8") bis 38,1 cm (15") verfügbar
Energieeffizient durch LED-Hintergrundbeleuchtung
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform
Kurze Inbetriebnahmezeit
Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert