TP 07T - Touchpanel
2913085

Touchpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, ohne Bussystem.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Ihre Vorteile

Display in Größen von 8,9 cm (3,8") bis 38,1 cm (15") verfügbar
Visu+ RT und AX OPC Server standardmäßig in allen Geräten integriert
Kurze Inbetriebnahmezeit
Einfache Montage, geringe Einbautiefe und kompakte Bauform