MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C - Temperaturmessumformer
2924692

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Kaltstellenkompensation mit separatem Stecker
Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstandsgeber, Potenziometer und mV-Quellen, [Ex ia] IIC
Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Konfiguration über Software (FDT-DTM) oder über Bedienanzeige IFS-OP-UNIT
Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
Bis SIL 2 nach EN 61508
Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology)
Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler
Relais-Schaltausgang
Eingang und Ausgang frei programmierbar
Weitbereichsversorgung von 19,2 ... 253 V AC/DC
Wahlweise inverse Ausgangssignalbereiche
Differenztemperaturen messen