PHT22-MBR-WH - Taster
1108480

Pilztaster, 22 mm, kreisförmig, Durchmesser Tasterkopf: 40 mm, weiß, automatische Rückstellung

Produktdetails









Ihre Vorteile

22 mm Pilztaster (40 mm) – gut greifbar & auffällig
Federrückstellend (tastend) – ideal für Impuls-/Startfunktionen
Große Betätigungsfläche für schnelle, intuitive Bedienung
Robuste Industrieausführung für langlebigen Einsatz
Modular kombinierbar mit PHT22 Kontakt‑ & LED‑Modulen