CASE FIX-BLOCK INSTA L-BOXX
-
Systempaket
1885245
FIX-Block Set im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. 72 Verteilerblöcke u. a. mit Einspeisekontakt Bemessungsquerschnitt 10 mm2 und Abgriffkontakte Bemessungsquerschnitt 4 mm2, 2 Funktionsverteilerblöcke für KNX-Bus, 1 Funktionsverteilerblock mit Trennmesser in den Abgriffkontakten, 2 Geräteklemmblöcken mit L/N/PE Beschriftung, 60 Tragschienenadapter, 10 Schraubflansche, diverses Markierungsmaterial