VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,5M - Kabel
2901608

Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Axioline Realtime I/O; Anschluss 1: Einzeladern (8-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 14-polig, 90 °-Abgang); Kabellänge: 2,5 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

8 vorkonfektionierte offene Enden, zum Anschluss an das Axioline-Realtime I/O-System
14-poliger Steckverbinder, umspritzt
Beschriftungsfeld am Stecker
1:1-Verbindung
Übertragung von jeweils 8 Kanälen