VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M
-
Kabel
2318318
Konfektioniertes Rundkabel; Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 10-polig, 180 °-Abgang); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 10-polig, 90 °-Abgang); Kabellänge: 1 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Längen nach Wunsch
10-polig ... 20-polig
Individuelle Seriennummer
Steckverbinder gemäß IEC 60603-13
1:1-Verbindung