CABLE-KS50/2FLK14/HF/10,0M/NIO
-
Kabel
1150093
Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel; Anschluss 1: Yokogawa, KS kompatibel (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (2x 14-polig); Kabellänge: 10 m
Produktdetails
| Produkttyp | Systemkabel |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 30 V DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (pro Pfad) | ≤ 500 mA (im abgerollten Zustand) |
| Unterstützte Steuerung: YOKOGAWA N-I/O | |
| Passende I/O-Karte | A2MMM843 |
| Leitungslänge | 10 m |
| UL AWM Style | 21946 |
| Polzahl | 50 |
| Geschirmt | ja |
| Leiterart | Konfektioniertes, geschirmtes, halogenfreies Rundkabel |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 50x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 11,00 mm ±0,4 mm |
| Außenmantel, Farbe | grau |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 114 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 205 mm |
| Halogenfreiheit | ja |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
| IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
| Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
| Farbcode: Einzelader | |
| schwarz | IDC/FLK50 X1 (3) = IDC/FLK14 X2 (14) |
| braun | IDC/FLK50 X1 (4) = IDC/FLK14 X2 (8) |
| rot | IDC/FLK50 X1 (5) = IDC/FLK14 X2 (7) |
| orange | IDC/FLK50 X1 (6) = IDC/FLK14 X2 (14) |
| gelb | IDC/FLK50 X1 (9) = IDC/FLK14 X2 (12) |
| grün | IDC/FLK50 X1 (10) = IDC/FLK14 X2 (6) |
| blau | IDC/FLK50 X1 (11) = IDC/FLK14 X2 (5) |
| violett | IDC/FLK50 X1 (12) = IDC/FLK14 X2 (12) |
| grau | IDC/FLK50 X1 (15) = IDC/FLK14 X2 (12) |
| weiß | IDC/FLK50 X1 (16) = IDC/FLK14 X2 (4) |
| IDC/FLK50 X1 (17) = IDC/FLK14 X2 (3) | |
| IDC/FLK50 X1 (18) = IDC/FLK14 X2 (10) | |
| IDC/FLK50 X1 (21) = IDC/FLK14 X2 (1) | |
| IDC/FLK50 X1 (22) = IDC/FLK14 X2 (2) | |
| IDC/FLK50 X1 (23) = IDC/FLK14 X2 (1) | |
| IDC/FLK50 X1 (24) = IDC/FLK14 X2 (10) | |
| IDC/FLK50 X1 (27) = IDC/FLK14 X3 (14) | |
| IDC/FLK50 X1 (28) = IDC/FLK14 X3 (8) | |
| IDC/FLK50 X1 (29) = IDC/FLK14 X3 (7) | |
| braun-schwarz | IDC/FLK50 X1 (30) = IDC/FLK14 X3 (14) |
| IDC/FLK50 X1 (33) = IDC/FLK14 X3 (12) | |
| IDC/FLK50 X1 (34) = IDC/FLK14 X3 (6) | |
| IDC/FLK50 X1 (35) = IDC/FLK14 X3 (5) | |
| IDC/FLK50 X1 (36) = IDC/FLK14 X3 (12) | |
| IDC/FLK50 X1 (39) = IDC/FLK14 X3 (12) | |
| IDC/FLK50 X1 (40) = IDC/FLK14 X3 (4) | |
| IDC/FLK50 X1 (41) = IDC/FLK14 X3 (3) | |
| IDC/FLK50 X1 (42) = IDC/FLK14 X3 (10) | |
| grün-schwarz | IDC/FLK50 X1 (45) = IDC/FLK14 X3 (10) |
| IDC/FLK50 X1 (46) = IDC/FLK14 X3 (2) | |
| IDC/FLK50 X1 (47) = IDC/FLK14 X3 (1) | |
| IDC/FLK50 X1 (48) = IDC/FLK14 X3 (10) | |
| Anschluss 1 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
| Anschlussart | Yokogawa, KS kompatibel |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 50 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm (Verschraubung) |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Anschluss 2 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60603-13 (in Anlehnung) |
| Anschlussart | IDC/FLK-Buchsenleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Polzahl | 14 |
| Steckzyklen | > 50 |
| Rastermaß | 2,54 mm |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 1150093 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | F10 |
| Produktschlüssel | DK221N |
| GTIN | 4063151146269 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,96 kg |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,96 kg |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien