CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/...
-
Kabel
1134506
Konfektioniertes Rundkabel; Steuerung: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (4x 15-polig); Kabellänge: variabel
Produktdetails
| Produkttyp | Systemkabel |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 (Einbauort) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (pro Pfad, 50 °C) | ≤ 1 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Strom (pro Pfad, 70 °C) | ≤ 0,6 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |
| Unterstützte Steuerung: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passender Terminalblock | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Passendes Peripherie Modul | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Leitungslänge | variabel |
| 10X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Polzahl | 10 |
| Geschirmt | nein |
| Leitungstyp | 10X0.14 [PVC] |
| Leiterart | Konfektioniertes Rundkabel |
| Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leitungsquerschnitt | 10x 0,14 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm ±0,03 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,10 mm ±0,4 mm |
| Außenmantel, Material | Semi-Rigid-PVC |
| Außenmantel, Farbe | grau |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Leitungs-Widerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 52 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 98 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 5000 |
| Halogenfreiheit | nein |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung) | |
| IEC 60332-3-22 (Rohleitung) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |
| Kabelausführung | Splitting-Kabel für vier Module |
| Farbcode: Einzelader | |
| schwarz | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| braun | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| rot | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| orange | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| gelb | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| grün | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| blau | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| violett | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| grau | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| weiß | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| schwarz | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| braun | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| rot | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| orange | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| gelb | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| grün | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| blau | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| violett | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| grau | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| weiß | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| schwarz | D-SUB 37 X1 (20) = D-SUB15 X4 (1) |
| braun | D-SUB 37 X1 (21) = D-SUB15 X4 (2) |
| rot | D-SUB 37 X1 (22) = D-SUB15 X4 (3) |
| orange | D-SUB 37 X1 (23) = D-SUB15 X4 (4) |
| gelb | D-SUB 37 X1 (24) = D-SUB15 X4 (5) |
| grün | D-SUB 37 X1 (25) = D-SUB15 X4 (6) |
| blau | D-SUB 37 X1 (26) = D-SUB15 X4 (7) |
| violett | D-SUB 37 X1 (27) = D-SUB15 X4 (8) |
| grau | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X4 (9) |
| weiß | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X4 (10) |
| schwarz | D-SUB 37 X1 (28) = D-SUB15 X5 (1) |
| braun | D-SUB 37 X1 (29) = D-SUB15 X5 (2) |
| rot | D-SUB 37 X1 (30) = D-SUB15 X5 (3) |
| orange | D-SUB 37 X1 (31) = D-SUB15 X5 (4) |
| gelb | D-SUB 37 X1 (32) = D-SUB15 X5 (5) |
| grün | D-SUB 37 X1 (33) = D-SUB15 X5 (6) |
| blau | D-SUB 37 X1 (34) = D-SUB15 X5 (7) |
| violett | D-SUB 37 X1 (35) = D-SUB15 X5 (8) |
| grau | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X5 (9) |
| weiß | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X5 (10) |
| Anschluss 1 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
| Schraubengewinde | UNC 4-40 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 37 |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
| Steckzyklen | > 200 |
| Rastermaß | 2,77 mm |
| Anschluss 2 | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Anschlussart | D-SUB-Buchsenleiste |
| Schraubengewinde | UNC 4-40 |
| Anzahl der Anschlüsse | 4 |
| Polzahl | 15 |
| Anzugsdrehmoment | 0,2 Nm |
| Steckzyklen | > 200 |
| Rastermaß | 2,74 mm |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Artikelnummer | 1134506 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | DI |
| Produktschlüssel | DK225S |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a)-I, 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien